Contrôle d'accès en réseau indépendant

Système de contrôle d'accès aux baies en réseau indépendant

Pour une sécurité absolue au niveau des baies, Southco propose un système de contrôle d'accès IP connecté en réseau. Ce système est conçu pour répondre aux exigences de sécurité spécifiques des centres de données.

•Une seule connexion électrique et IP pour 64 portes
•Alimentation sur Ethernet
•Gestion d'accès et de surveillance entièrement à distance de chaque baie
•Matériel et câblage minimum