Charnières

687 Produits
Produit Attributs
  MatériauFinitionDiamètre de la têteSérieCompliance SpecificationType de charnière

Informations rapides

Acier Zingué, Chromaté brillant -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
--

Informations rapides

Acier Zingué, Chromaté brillant -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
--

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
--

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé -- -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
--

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- 10-24 Série 300 UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Gond à articulation déportée

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- 10-24 Série 300 UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Gond à articulation déportée

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- 1/4-20 Série 400 -- Gond à articulation en ligne

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- 1/4-20 Série 400 -- Gond à articulation déportée

Informations rapides

Nylon chargé fibre de verre -- 1/4-20 Série 400 -- Gond à articulation déportée

Informations rapides

Alliage de zinc Revêtement poudre 10-32 -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Gond à articulation en ligne

Recherche rapide

687 Produits

Matériau

Finition

Couleur / Apparance

Torque Type

Diamètre de la tête

Type de montage

Installation

Série

Taille

Housing Configuration

L'angle de positionnement

Compliance Specification

Type de charnière

Strength Rating

Counterbalanced

Modèle

Class

Shaft Style