R4-EM - Loquet rotatif électronique série 9

R4-EM - Loquet rotatif électronique série 9

Grâce à leur actionnement contrôlé par microprocesseur, les loquets rotatifs électroniques série R4-EM 9 de Southco constituent une solution d'accès électronique extrêmement fiable et intelligente et incarnent la prochaine génération des dispositifs de fermeture électronique. Le microprocesseur interne permet une intelligence accrue et un suivi de sécurité complet grâce aux détecteurs de porte et d'état de verrouillage. Le boîtier léger renforcé offre une meilleure résistance au vandalisme, alors que le connecteur intégré et le dispositif de commande prioritaire manuelle clipsable simplifient le montage. De plus, la série 9 propose une option de cran d'ouverture-fermeture qui permet d'éviter toute ouverture involontaire de la porte.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La série R4-EM 9 bénéficie d'un microprocesseur interne intelligent qui permet une meilleureprogrammation ainsi que la personnalisation complète du fonctionnement du loquet.

  • Boîtier léger renforcé pour une sécurité et une résistance au vandalisme accrues
  • Capteur de gâche à commutateur à lames intégré indiquant de manière sûre l'état de d'ouverture/fermeture de la porte
  • Gâche avec aimant intégré pour l'actionnement du commutateur à lames, en acier inoxydable ou en zinc moulé sous pression
  • Montage simple et flexible par deux boulons
  • Capteur de déclencheur intégré indiquant de manière sûre l'état de verrouillage
  • Adapté aux systèmes de contrôle existants
  • Connecteur intégré et dispositif de commande prioritaire mécanique clipsable simplifiant le montage
  • Disponible en boîtier en plastique ou en métal

Options disponibles

  • Modèles à éjecteur et à ouverture par traction convenant aux diverses exigences de sécurité des applications
  • Dispositif de commande prioritaire mécanique clipsable, sans outil, compatible avec les câbles AC de Southco

Normes et spécifications

  • Fonctionnement sous charge mécanique importante : jusqu'à 800 N

Exemples d'applications

  • Bus, cars et véhicules de loisirs
  • Armoires
  • Équipements industriels
  • Points de vente en libre service
  • Serveurs, stockage de données