TL - Grenouillères à levier

TL - Grenouillères à levier

De par leur conception mécanique, les grenouillères à levier Southco permettent de comprimer deux panneaux ensemble et de les maintenir fermement en place. Disponibles dans différentes tailles, ces grenouillères offrent une souplesse de conception remarquable et conviennent à des applications variées.

Product Marketing
66 Produits
Produit Attributs
  MatériauFinitionAccès limitéType de montageTailleCompliance Specification

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé Aucun Invisible Petite taille --

Informations rapides

Acier Zingué, Chromate brillant Taquet de sécurité Exposed Mount Moyenne UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé Aucun Invisible Moyenne --

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé -- -- -- --

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé Aucun Exposed Mount Moyenne UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Informations rapides

Acier Zingué, Chromate brillant Aucun Exposed Mount Petite taille --

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé Aucun Invisible Petite taille --

Informations rapides

Acier Zingué, Chromate brillant Cadenas Exposed Mount Modèle pour efforts importants --

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé Aucun Exposed Mount Moyenne UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Informations rapides

Acier inoxydable Passivé Taquet de sécurité Exposed Mount Moyenne UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Recherche rapide

66 Produits

Matériau

Finition

Accès limité

Type de montage

Taille

Compliance Specification

Modèle

DFCI Number

Link Style