C2 – Chiusure a leva

C2 – Chiusure a leva

Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Comprimono saldamente la porta senza generare attrito e usura nei punti di contatto tra chiusura e telaio. Ampia gamma di serraggi utili - fino a 23 mm - semplice regolazione del serraggio utile per adattare il serraggio a possibili cambiamenti nel tempo.

  • I modelli con leva a filo eliminano sporgenze sulla superficie esterna della porta e risultano più economici nelle applicazioni che non richiedono il controllo dell'accesso mediante chiave o attrezzo
  • Le versioni con serratura aumentano la sicurezza dell’applicazione consentendo l’accesso solo mediante chiave o attrezzo
  • Modelli a tenuta idonei ad applicazioni NEMA 4 e IP65
  • Installazione rapida mediante un’unica vite

Opzioni disponibili

  • Finitura opaca a polvere nera o cromo testurizzato
  • Pulsante di azionamento a filo o sollevato
  • Versioni ad accesso limitato con apertura a chiave o attrezzo
  • L’ammortizzatore opzionale in gomma riduce vibrazioni, rumori e usura
  • L’opzione dell’indicatore visivo codificato per colori segnala se la chiusura è stata aperta

Specifiche e standard

  • Le versioni a tenuta soddisfano le norme NEMA 4 e IP65

Applicazioni settoriali

  • Autobus, pullman e veicoli ricreazionali
  • Armadi industriali
  • Condizionamento aria – Riscaldamento, ventilazione, refrigerazione
  • Macchinari industriali
  • Veicoli speciali – Macchinari edili, agricoli