CM – Chiusure a camma con serratura

CM – Chiusure a camma con serratura

Coniugate estetica e qualità con questi eleganti chiusure a camma. Le finiture in cromo e a polvere nera conferiscono un look classico. Il fermo visibile indica la chiusura positiva, indipendentemente dal tipo di azionamento scelto (ad alette o con serratura).

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Le sedi in zinco pressofuso, disponibili in due lunghezze standard, sono corredate da una varietà di opzioni strutturali e di stili per offrire numerose soluzioni di chiusura a camma per le applicazioni che non richiedono compressione.

  • Stile distintivo per corredare il look dell’applicazioneAzionamento scorrevole e affidabileCamme vendute separatamente per consentire serraggi compresi tra 12,5 mm e 44,5 mmPer applicazioni NEMA 4 e IP-66I modelli con serratura sono muniti di copriserratura in acciaio per offrire maggiore durata

Opzioni disponibili

  • Disponibile con pomello ad alette con o senza serratura
  • Disponibile in due versioni: corpo corto per serraggi utili compresi tra 12,5 mm e 32 mm; corpo lungo per serraggi utili compresi tra 25 mm a 44,5 mm
  • Disponibili in cromo o rivestimento nero; i modelli con serratura sono disponibili con frontali e protezioni in acciaio inox
  • Disponibile nei modelli con azionamento destrorso o sinistrorso
  • Il rivestimento nero è disponibile solo con la versione a foro cieco. Chiave opzionale con impugnatura in plastica stampabile con logo personalizzato.
  • Rondella dentata per montare la chiusura su plastica, legno e materiali simili
  • Fermaglio elastico per l’installazione rapida ideale in alti volumi di produzione

Specifiche e standard

  • Rondella di tenuta e O-ring interno per conformare la chiusura agli standard NEMA 4 e IP-66. Carico di rottura medio sul nottolino: 180N

Applicazioni settoriali

  • Automobilistico, Veicoli pesanti, camper e turismo
  • Custodie
  • Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
  • Armadi elettronici
  • Segnaletica
  • macchinari settore alimentare
  • Arredamento
  • Condizionamento aria
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali, Macchine utensili,
  • Macchine per il giardinaggio
  • Medicale
  • Networking, Computer, Telecomunicazioni
  • Ferroviario
  • Distributori automatici