E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta

E6 - Cerniere a coppia costante per il controllo del posizionamento della porta

La linea di cerniere a coppia costante per il controllo della posizione della porta genera una resistenza costante per l’intera gamma di movimento, consentendo agli utenti di posizionare facilmente porte, schermi e altri componenti incernierati, bloccandoli saldamente nella posizione desiderata: apertura completa, chiusura completa o qualunque posizione intermedia. Le cerniere sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni, materiali e finiture per soddisfare le esigenze applicative di una varietà di settori.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La classe E6 / ST elimina la necessità di utilizzare supporti secondari per bloccare in posizione gli elementi incernierati.

  • Preimpostate in fabbrica. Non richiedono ulteriori regolazioni
  • Nessuna deviazione e zero contraccolpi, anche in presenza di vibrazioni o carichi dinamici
  • Realizzazione robusta idonea agli impieghi in ambienti interni ed esterni
  • Disponibili in misure e valori di coppia diversi per soddisfare un’ampia gamma di requisiti di carico
  • Integrazione semplice e installazione facile senza costi aggiunti

Opzioni disponibili

  • Ampia scelta di stili disponibili, compresa una finitura in cromo satinato resistente all’abrasione
  • Opzioni con fori passante a montaggio posteriore/a scomparsa
  • Disponibili in vari colori e finiture per soddisfare i requisiti estetici di svariate applicazioni
  • Disponibili con coppia asimmetrica per semplificare il sollevamento
  • Contattare Southco per informazioni su ulteriori valori di coppia, colori e finiture
  • Disponibile con struttura in plastica, alluminio o zinco pressofuso

Specifiche e standard

  • Le cerniere a lunga durata rientrano ± 20% del valore di coppia nominale per 20.000 cicli
  • Resistenza delle cerniere fino a 10,7N.m

Applicazioni settoriali

  • Aerospaziale
  • Automobilistico
  • Veicoli speciali – macchine edili e agricole
  • Armadi industriali
  • Macchinari per il settore alimentare
  • Arredamento
  • Riscaldamento, ventilazione e condizionamento aria
  • Macchinari industriali
  • Nautica
  • Apparecchiature medicali
  • Telecomunicazioni/networking – interruttori, router
  • Ferrovie
  • Cartellonistica, espositori e schermi
  • Distributori automatici