M1 - Chiusure a compressione

M1 - Chiusure a compressione

Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Il design a filo di queste chiusure offre ai progettisti un’alternativa più elegante senza rinunciare alla funzionalità dell’azione compressiva che offre una tenuta stagna e attutisce le vibrazioni riducendo rumorosità e vibrazioni. Basta sollevare la maniglia per rilasciare la compressione e ruotarla per sganciare il nottolino dal telaio.

  • L’attuazione lift-and-turn previene l’usura tra nottolino e telaio
  • I materiali duraturi e resistenti alla corrosione sopportano le condizioni climatiche degli ambienti esterni
  • Disponibile in due misure e molteplici finiture per adattarsi a una varietà di pannelli
  • Fornito con guarnizioni e O-Ring per una tenuta perfetta in applicazioni stagne
  • Si installa in un pratico foro tondo
  • I fissaggi a scomparsa mantengono inalterata l’estetica del pannello esterno
  • Conforme al programma Southco "one look, one latch" per applicazioni marine

Opzioni disponibili

  • Sei opzioni di nottolino per offrire maggiore flessibilità e ottima adattabilità alle applicazioni specifiche
  • Il modello da 2,5" è disponibile con serratura a chiave semplice o a tre lamine
  • Disponibile con finitura in acciaio inox lucidato o in policarbonato nero, bianco o beige

Specifiche e standard

  • Le chiusure a compressione M1 Lift & Turn sono idonee ai requisiti delle applicazioni NEMA 12 e IP-65

Applicazioni settoriali

  • Nautico
  • Automobilistico - Veicoli pesanti
  • Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
  • Condizionamento aria
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali e macchine utensili
  • Macchine per il giardinaggio
  • Networking, Telecomunicazioni, Computer, Armadi elettronici
  • Ferroviario

Piccola
Il modello da 2 pollici applica 4 mm di compressione
Grande
Il modello da 2.5 pollici applica 6.4 mm di compressione