Chiusure

11584 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  MaterialeFinituraRotationMisuraColoreSpessore materiale

Informazioni rapida

Acciaio Cromato Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch Misura piccola -- --

Informazioni rapida

Acciaio Rivestimento in polvere nera organica Type A - Turn Clockwise to Latch Misura piccola Nero --

Informazioni rapida

Acciaio Cromato Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch Misura piccola -- --

Informazioni rapida

Acciaio Rivestimento in polvere nera organica Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch Misura piccola Nero --

Informazioni rapida

Acciaio inox Cromato Type A - Turn Clockwise to Latch Intermedia -- --

Informazioni rapida

ABS Plastic Rivestimento in polvere nera organica Type A - Turn Clockwise to Latch Intermedia Nero --

Informazioni rapida

Acciaio inox Cromato Type A - Turn Clockwise to Latch Intermedia -- 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in)

Informazioni rapida

ABS Plastic Rivestimento in polvere nera organica Type A - Turn Clockwise to Latch Intermedia Nero --

Informazioni rapida

Acciaio inox Cromato Type A - Turn Clockwise to Latch Intermedia -- --

Informazioni rapida

ABS Plastic Rivestimento in polvere nera organica Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch Intermedia Nero --

Ricerca rapida

11.584 Prodotti

Materiale

Tipo di materiale

Finitura

Colore

Tipo Nottolino

Finitura pomello

Restrizione dell'accesso

Dimensione Filetto

Blocco elettronico

A tenuta

Tipo serraggio utile

Card Reader Type

Logo Southco incluso

Opzioni di chiusura

Tipo di uscita

Adapter Type

Finitura flangia

Stage

Trigger Style

Tipo di montaggio

Metodo di Montaggio

Foro di montaggio

Installazione

Serie

Size

Tipo Testa

Profilo

Cilindro estraibile

Codici chiave

Finitura del cilindretto

Tipo aggancio

Tipo di camma

Camma attaccata

Attuazione

Rotation

Funzionamento

Tipo di attuatore

Cable Length

Gruppo

Carico Nominale

Tipo Impugnatura

Misura

Housing Configuration

Tipo guida asta

Colore del Aggancio secondario

Modello

Alimentazione fornita

Esclusione meccanica

Voltage

Latch Bolt Position

Tipo Asta

Connector Options

Re-Lock Type

Confezionamento

Compliance Specification

Lista UL

Striker Style

Microinterruttore

Materiale sede

Punti di Chiusura

Forma flangia

Tipo di accessorio

Finitura corpo

MOLLA

Materiale impugnatura

Latch Mechanism

Attuatori adatti

Lever Style

Finitura maniglia

Staffa per lucchetto secondario

Finitura scodellino

Chiusura assemblata

Tipo

Actuation Style

Class

DFCI Number

Link Style

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring