R4-EM - Chiusura rotativa elettronica Serie 9

R4-EM - Chiusura rotativa elettronica Serie 9

Le chiusure R4-EM Serie 9 sono dispositivi a chiusura rotativa di nuova generazione comandati mediante microprocessore per garantire il controllo elettronico, affidabile e altamente intelligente dell'accesso. Il microprocessore interno, aumenta l’intelligenza del dispositivo con il sensore integrato dello stato di bloccaggio/sbloccaggio della chiusura e del posizionamento della porta per garantire un monitoraggio completo e massima sicurezza. La sede maggiorata leggera aumenta la resistenza ai tentativi di manomissione, mentre il connettore integrato e la staffa di esclusione manuale a scatto semplificano l’installazione. Inoltre, la Serie 9 offre una funzione opzionale di bloccaggio della porta in posizione di apertura o chiusura per prevenire aperture accidentali.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

La chiusura R4-EM  Serie 9 integra un microprocessore interno per ampliare la capacità di programmazione e consentire la completa personalizzazione delle funzionalità elettroniche.

  • La sede maggiorata e leggera aumenta la sicurezza dell’installazione e la resistenza ai tentativi di manutenzione
  • Il sensore magnetico reed integrato nel riscontro rileva con sicurezza lo stato di bloccaggio/sbloccaggio della chiusura
  • Il riscontro con magnete integrato aziona l’interruttore Reed in zinco pressofuso o acciaio inox
  • Installazione semplice e flessibile con due bulloni di montaggio
  • Il sensore integrato rileva lo stato di bloccaggio/sbloccaggio della chiusura
  • Compatibile con i sistemi di controllo esistenti
  • Il connettore integrato e la staffa di esclusione per l’azionamento manuale montabile a scatto semplificano l’installazione
  • Corpo disponibile in plastico o metallo

Opzioni disponibili

  • Le versioni con apertura a molla e a trazione soddisfano svariati requisiti di sicurezza delle applicazioni
  • La staffa di esclusione meccanica si monta a scatto e senza attrezzi ed è compatibile con i cavi Southco AC

Specifiche e standard

  • Funzionamento in condizioni di carichi meccanici pesanti fino a 800 N

Applicazioni settoriali

  • Autobus, pullman, camper e caravan
  • Armadi industriali
  • Macchinari industriali
  • Punti vendita automatici
  • Server, data storage