TL – Chiusure Serie sopra al punto morto

TL – Chiusure Serie sopra al punto morto

Le chiusure Southco Serie Sopra al Punto Morto sfruttano il vantaggio meccanico grazie alla leva che, agendo sopra al punto morto, tira e accosta i pannelli garantendone il bloccaggio sicuro. Disponibili in varie misure, queste chiusure consentono una grande flessibilità in fase di progettazione e adattabilità a una varietà di applicazioni.

Product Marketing
66 Prodotti
Prodotto Caratteristiche
  MaterialeFinituraRestrizione dell'accessoTipo di montaggioMisuraCompliance Specification

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato Nessuna restrizione A scomparsa Misura piccola --

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato lucido aggancio secondario Exposed Mount Intermedia UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato Nessuna restrizione A scomparsa Intermedia --

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato -- -- -- --

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato Nessuna restrizione Exposed Mount Intermedia UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato lucido Nessuna restrizione Exposed Mount Misura piccola --

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato Nessuna restrizione A scomparsa Misura piccola --

Informazioni rapida

Acciaio Zincato, cromato lucido A lucchetto Exposed Mount Per impieghi gravosi --

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato Nessuna restrizione Exposed Mount Intermedia UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Informazioni rapida

Acciaio inox Passivato aggancio secondario Exposed Mount Intermedia UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5

Ricerca rapida

66 Prodotti

Materiale

Finitura

Restrizione dell'accesso

Tipo di montaggio

Misura

Compliance Specification

Tipo

DFCI Number

Link Style