V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto

V7 - Chiusure con azionamento sopra il punto morto

Il design leggermente curvo con montaggio basso profilo e serratura opzionale si adatta perfettamente a questa chiusura dalle ottime prestazioni, caratterizzata da eleganza e sicurezza. Il robusto corpo in pressofusione nasconde tutti i meccanismi e la viteria di montaggio, minimizzando il rischio di manomissione.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

I modelli con serraggio fisso sono ideali per il posizionamento preciso dei pannelli. La sede in pressofusione racchiude tutta la viteria di montaggio e i meccanismi della chiusura per prevenire manomissioni ed esaltare il look dell’applicazione.

  • L’azionamento sopra il punto morto assicura un bloccaggio positivo e previene aperture accidentali causate da stress e vibrazioni
  • Design a basso profilo con soli 22,2 mm di sporgenza rispetto alla superficie esterna del pannello
  • Il montaggio in superficie nasconde la viteria di montaggio all’interno dell’armadio
  • Struttura rivettata per aumentare la resistenza e la durata
  • Adatte ad applicazioni in ambienti interni o esterni
  • Disponibili in varie finiture per adattarsi a qualunque design

Opzioni disponibili

  • Disponibili con finitura cromata lucida, cromata satinata o a polvere nera
  • Disponibili con o senza cilindretto

Specifiche e standard

  • Carico massimo di funzionamento: 1200 N

Applicazioni settoriali

  • Armadi elettronici
  • Armadi industriali
  • Telecomunicazioni

Grande