56:ばね装備型プランジャー

56:ばね装備型プランジャー

わずかに引っ張るだけで作動する、部品の便利な取りつけ、取り外しのための「クイックアクセス」ソリューションです。スペースに限りがある用途に最適なソリューションです。スライド式の用途で位置を示すピンとして、または着脱可能なドアや引き出し用のすぐに取り外せるヒンジピンとしてお使いいただけます。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

約7.1mm(0.28インチ)の比較的短い収縮動作とばね装備型張力により、非常に狭い場所でプランジャーの確動固定/離脱を確実なものにします。増強したヘッドスタイルは、余裕あるグリップを提供します。

  • 格納式ピンの設計により、スライド式部品の位置決めが可能 「ホールドオープン(開いたまま保持)」機能により、ピンを格納状態で維持するため、プランジャーを引っ込め、ノブを90度回転することが可能になります 「プリズム」シリーズのプランジャーを使用すると、特定のタッチポイントを色で指定できます

利用可能なオプション

  • 頑丈で光沢のある金属仕上げ、またはデザインや色分け機能を引き立たせる「プリズム」カラーのプラスチックオーバーモールドモデルをご利用いただけます 「ホールドオープン(開いたまま保持)」バージョンとそうでないバージョンをご用意 特定のプランジャー取りつけスタイルひとつひとつを確実に適切な位置に取りつける、適合する取りつけ工具をご用意

標準と仕様

  • サウスコのばね装備型プランジャーは、アルミニウム製パネルで1340N(300ポンド)、スティール製パネルで1800N(400ポンド)、硬化スティール製パネルで5400N(1200 ポンド)の剪断荷重を持ち、強い強度を実現

産業応用

  • 自動車、トラック コンピューター 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 産業用エンクロージャ 医療 ネットワーク 通信機器 自動販売機

  • 光沢のあるアルミニウム仕上げ 「プリズム」オーバーモールドプラスチックノブは標準色(黒、青、紫、赤、緑)からお選びいただけますご要望に応じて、ご希望の色にカスタマイズいたします