AC:シングルポイントアクチュエータ

AC:シングルポイントアクチュエータ

多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。

Product Marketing
9 製品
製品 属性
  アクチュエータロッキングのオプション材質アクセス制限据えつけ穴アクチュエータのタイプ

クイック情報

Locking, Reversible R001 (Keys Not Included) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

ロッキング、リバーシブルR001 ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

CH 751 Key (Keys Not Included) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

CH 751キー ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

クイック情報

キーロック(ロックプラグ別売り) ナイロン Electronic or Key Locking M6 ねじ径 Rectangular Large Handle, Flush Mount

早く見つける

9 製品

材質

仕上げ

アクセス制限

アクチュエータロッキングのオプション

据えつけ方法

取りつけ

キーコード

カムは、接続されている

アクチュエータのタイプ

サイズ シリーズ

コンプライアンス仕様

材質ハウジング

ハンドル材

ラッチメカニズム

適切なアクチュエータ

Actuation Style

Class