D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

同じプッシュ・トゥ・クローズ、1/4回転シリーズの便利さをDZUS®の2つのデザインにもご用意  パイロット浸炭スティールファスナーとDZUS® アロー工学の熱可塑性素材ファスナー両スタイルは次のような共通の利点があります:

  • ツールを使わずにプレスイン設置ができ、ファスナーが気持ちよくはまります レセプタクルもファスナーもパネルの上から設置するためアクセスが簡単 ファスナースタッドは1/4回転するだけで外れ、レセプタクルはパネルに固定されたまま残ります 取り外し可能パネルはパネルを支えるために何度でも外して取りつけなおすことができます 標準レセプタクルサイズは、ネットワーク、通信、PCに使用するラックのレールに共通の9.5mm角のサポート穴にあわせています 制御アクセスの安全のためにヘッドスタイルはツール作動設計にな

利用可能なオプション

  • DZUSパイロットの側面許容レセプタクルスタイルにより、スタッド位置は横方向に約+0.200インチの余裕 豊富なサイズのDZUSパイロットネオプレンゴム製ワッシャーはパネルとサポート間に耐震性のぴったりフィット DZUSパイロットのスプリングスタッドスタイルは、外すときにファスナーを引っ込めるスプリング付き 黒または光沢クローム仕上げのDZUSパイロットのファスナー

標準と仕様

  • 設計最大軸荷重:11ポンド設計最大剪断強度:28ポンド難燃性:UL 94 HB ASTM E-162 火炎伝播指数(Flame Spread Index:FSI) 130

産業応用

  • 顧客 電子 ネットワーク 通信