E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

E6 / STクラスでは、ヒンジ部品を適切な位置で保持する為の2次サポートの 必要性はありません。

  • トルク出荷前に予めセットされ、調整の必要なし
  • 振動または動的荷重下でゼロドリフトおよびバックラッシなし
  • 屋内および屋外の使用に適した堅牢な構造
  • 多様な荷重に対応する様々なサイズおよびトルクレンジ
  • 追加費用なしの簡単な統合および単純な据えつけ

利用可能なオプション

  • 耐摩耗サテンクロム処理を含む広範囲な外装スタイルが入手可能
  • スルーホールおよび後部/表面に露出しない取りつけのオプション
  • アプリケーションのデザインにマッチする様々なの色および仕上げが選択可能
  • 簡単な持ち上げ動作のための非対称トルクが選択可能
  • トルクレンジの追加・色・および仕上げの可能性についてはサウスコにお問い合わせください
  • 材料:プラスチック、アルミニウム、または亜鉛ダイカスト

標準と仕様

  • 長寿命で、20,000サイクルで規定トルク値の±20% 以内に留まります
  • ヒンジの抵抗は、最大12.4N.m(110 in-lbf)まで設定可能

産業応用

  • 航空宇宙
  • 自動車
  • オフハイウェイ – 建設機械、農機
  • エンクロージャー
  • 食品機械
  • 什器・家具
  • 空調機器
  • 産業機械
  • 船舶
  • 医療機器
  • 通信/ネットワーク – スイッチ、ルーター
  • 鉄道
  • 標識/展示/ディスプレイ
  • セルフサービス(POS)機器