R4-EM – 9 シリーズ 電子ロータリーラッチ

R4-EM – 9 シリーズ 電子ロータリーラッチ

サウスコのR4-EM 9 シリーズ電子ロータリーラッチは、マイクロプロセッサ制御で作動し、高度にインテリジェントで信頼性の高い電子アクセスを提供する次世代の電子ラッチです。 内蔵されたマイクロプロセッサにより、ドアおよびロックの状態感知機能を持つ更なるインテリジェンスを実現し、完全なセキュリティ監視を可能にします。軽量化された延長ハウジングにより、耐タンパ性が強化され、また、内蔵コネクタとはめ込み式手動オーバーライドブラケットにより、設置が簡単になりました。 さらに、9 シリーズでは、オプションとして、意図しないドアリリースを防ぐための開閉ディテント(戻り止め)機能の追加も可能です。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

R4-EM 9 シリーズは、拡張プログラミングとラッチ機能の完全カスタム化を可能にするインテリジェントな内蔵マイクロプロセッサを備えています。

  • セキュリティと耐タンパ性強化のための軽量化された延長ハウジング
  • ドア開閉状態を正しく感知する磁気リードスイッチ内蔵ストライカーセンサ
  • ダイカスト亜鉛またはステンレス[RS1] 製のリードスイッチを作動させるマグネット内蔵ストライカー
  • 2本のボルトを取り付けるだけで、簡単にフレキシブルな設置が可能
  • ドア開閉状態を正しく感知する内蔵ロッキングトリガーセンサ
  • 既存の制御システムとの併用が可能
  • 内蔵コネクタとはめ込み式手動オーバーライドブラケットにより、簡単に設置可能
  • プラスチックまたは金属製ハウジング

利用可能なオプション

  • さまざまな用途におけるセキュリティ要件に対応したキックアウトおよびプルオープン形式
  • サウスコACケーブルとの互換性を持つ、工具不要のはめ込み式メカニカルオーバーライドブラケット

標準と仕様

  • 最大800Nの耐荷重能力

産業応用

  • バス・コーチ
  • エンクロージャ(キャビネット)
  • 産業機械
  • 輸送用途
  • サーバー・データストレージ