AC - 엑츄에이터

AC - 엑츄에이터

이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다

Product Marketing
336 액세스 하드웨어
제품 속성
  재질접근 제한잠금 옵션Southco 로고 포함설치 구멍설치

FAQ

폴리 프로필렌 -- -- -- 리벳/나사(스루홀)

FAQ

나일론 제한 없음 무잠금 -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 잠금, 양면 사용 키 R001( 키 포함 안됨) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 다양한 양면 사용 키 코드( 키 2개 포함) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 CH 751 키( 키 미포함) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 CH 751 키( 키 2개 포함) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 다양한 표준 키 코드( 키 2개 포함) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 다양한 표준 키 코드( 키 2개 포함) -- M6 나사산 --

FAQ

나일론 키사용 잠금 키 잠금, 잠금 플러그 별매 -- M6 나사산 --

빨리 찾기

336 액세스 하드웨어

재질

마감도장

색상

접근 제한

잠금 옵션

설치 방법

설치

키 코드

캠 부착됨

액츄에이터 타입

액츄에이터 맞춤

크기 시리즈

규정 준수 사양

하우징 재질

스프링

핸들 재질

래치 메카니즘

적절한 엑츄에이터

액츄에이션 스타일