C2 - 레버 래치

C2 - 레버 래치

이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

압축형 동작은 래치 접촉 포인트나 프레임에 마찰동작 및 마모 없이 문을 견고하게 당겨줍니다

  • 플러시형 트리거 모델은 매끄러운 표면을 위해 최소한의 돌출을 제공하며 올림형 트리거 모델은 손쉬운 구동을 제공
  • 잠금 모델은 키 잠금이나 툴 액세스를 제공하여 보안을 개선
  • 실링 처리 모델은 NEMA 4 및 IP65 표준에 적합
  • 단 하나의 나사로 빠른 설치

사용가능한 옵션

  • 무광 검정색 분말 코팅 또는 표면 결처리된 크롬도금 사용 가능
  • 플러시형 트리거 또는 올림형 트리거 구동 스타일 중에서 선택
  • 다양한 도구와 키 액세스 스타일을 포함하는 보안 옵션
  • 옵션 고무 범퍼로 진동, 마모 및 소음 감소
  • 컬러코드비주얼인디케이터옵션으로래치개폐확인

기술표준 및

  • 실링 버전은 NEMA 4 및 IP65 표준에 적합

산업 적용 사례

  • 버스 및 레져차량
  • 기구용 함체
  • HVAC-냉난방 공조기
  • 산업용 기계
  • 오프하이웨이 - 건설, 농업용 차량