P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프

P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프

새로 등장하는 PICMG 통신 서버 표준에 맞추기 위해 특별히 개발된 이 견고한 다이 캐스트 모듈 핸들과 조명 파이프를 사용하면 메자닌 카드 모듈용 AMC.0 사양의 요구사항을 충족하고 내구성, 사용자 편의성 및 미관 옵션과 같은 부가적인 이점을 얻을 수 있습니다.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

모듈 핸들이 닫힘 시 메자닌 카드를 제 위치에서 단단히 고정하며 비체결 시 마이크로스위치를 자동으로 단락시킵니다

  • 전면판에서의 쉬운 스냅장착형 설치로 제조 및 모듈 삽입 시 시간이 절약됨
  • 스프링 장전형 캠이 포함된 다이 캐스트 모듈 핸들이 모듈을 안전하게 체결하고 진동을 방지하며 오랜 수명의 내구성 제공
  • 인체공학적 설계가 모듈 핸들을 풀고 캐리어 섀시로부터 모듈을 분리할 때 적정 그립 제공
  • 모듈 핸들을 작동하면 핫스왑 시 정상적으로 전원을 차단할 수 있도록 마이크로스위치가 자동으로 해제됨
  • 모듈 핸들이 사용자가 마이크로스위치의 작동/해제 및 모듈의 체결/미체결 상태를 확인할 수 있도록 세 개의 멈춤 지점에서 확실한 느낌을 제공
  • 다이 캐스트 광 파이프 하우징은 작동 상태 식별을 위한 지정된 다양한 색상의 LED 분리된 빛 통로를 제공
  • 모듈화된 핸들 및 광 파이프 하우징은 RoHS 를 준수함

사용가능한 옵션

  • 세 가지 표준 모듈 전면판 구성(소형, 중형 및 최대 크기)에 맞게 다양한 형태의 모듈 핸들 제공
  • 플러쉬 스타일 AMC 모듈 핸들이 더 나은 미관을 제공하고 케이블 걸림을 방지하기 위해 전면판에서의 돌출부를 최소화함
  • 향상된 미관과 색상지정 식별을 위해 맞춤 주문형 색상 핸들 제공

    산업 적용 사례

    • 통신 사업자
    • 통신 설비 제조업체
    • 기타 통신 및 네트워크 OEM
    • 통신 및 네트워크 계약 장비 제조업체