M1 - 압축형 래치

M1 - 압형 래치

누가 이 모든것을 가질 수 없다고 하십니까?

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

이러한 래치의 세련된 플러쉬형 장착 설계는 설계자에게 방수 밀폐 기능을 제공하고 진동을 완화하여 소음 및 흔들림을 줄이는 압축 동작 기능을 제공하면서도 보다 스타일리쉬한 대체품을 선사합니다

  • 올림-회전형 작동으로 폴과 프레임의 마모 제거
  • 실외 환경에서 사용할 수 있을 만큼 강한 내구성을 갖춘 내부식성 재질 채택
  • 다양한 판넬에 적합한 두 가지 크기 및 다양한 마감 제공
  • 방수 밀폐를 필요로 하는 완전 밀폐 장착을 위해 가스켓과 ""O"" 링 함께 제공
  • 단일 원형 구멍 안에 편리하게 설치
  • 은폐형 패스너가 깔끔한 외형 제공
  • Southco의 조선 해양용 애플리케이션용 ""단일 모양, 단일 래치"" 프로그램에 부합

사용가능한 옵션

  • 6개 폴 옵션이 맞춤 주문형 장착을 위한 뛰어난 유연성 제공
  • 기본 키사용 잠금장치나 3-웨이퍼 키사용 잠금장치와 함께, 잠금 버전 2.5"" 모델 제공
  • 광택 처리된 스테인레스 스틸 마감 또는 검정색/흰색/베이지색 폴리카보네이트 구조로 제공

기술표준 및

  • M1 올림-회전식 압축형 래치는 NEMA 12 및 IP-65 요구사항과 관련된 애플리케이션에 적합합니다.

산업 적용 사례

  • 조선해양 장비
  • 자동차- 트럭
  • 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
  • HVAC
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 잔디/정원 설비
  • 네트워킹, 전기통신, 컴퓨터, 전자식 기구함체
  • 철도

소형