래치

11584 액세스 하드웨어
제품 속성
  재질마감도장키 회전 유형크기 시리즈색상재료 두께

FAQ

크롬 도금 타입 B - 반시계방향으로 잠김 소형 사이즈 -- --

FAQ

분체 도장 타입 A - 시계방향으로 잠김 소형 사이즈 흑색 --

FAQ

크롬 도금 타입 B - 반시계방향으로 잠김 소형 사이즈 -- --

FAQ

분체 도장 타입 B - 반시계방향으로 잠김 소형 사이즈 흑색 --

FAQ

스테인레스 스틸 크롬 도금 타입 A - 시계방향으로 잠김 중형 사이즈 -- --

FAQ

ABS 플라스틱 분체 도장 타입 A - 시계방향으로 잠김 중형 사이즈 흑색 --

FAQ

스테인레스 스틸 크롬 도금 타입 A - 시계방향으로 잠김 중형 사이즈 -- 7.600-9.500 mm (0.30-0.37 in)

FAQ

ABS 플라스틱 분체 도장 타입 A - 시계방향으로 잠김 중형 사이즈 흑색 --

FAQ

스테인레스 스틸 크롬 도금 타입 A - 시계방향으로 잠김 중형 사이즈 -- --

FAQ

ABS 플라스틱 분체 도장 타입 B - 반시계방향으로 잠김 중형 사이즈 흑색 --

빨리 찾기

11,584 액세스 하드웨어

재질

재질 등급

마감도장

색상

폴 스타일

노브 마감

접근 제한

나사산 크기

전자 잠금

밀폐형

그립 타입

Southco 로고 포함

잠금 옵션

출력 유형

카드 리더 종류

스테이지

어댑터 종류

트리거 스타일

플랜지 마감

설치 스타일

설치 방법

설치 구멍

설치

시리즈

Size

헤드 스타일

측면

분리가능형 코어

키 코드

록 코어 마감

키퍼 스타일

캠 타입

캠 부착됨

작동 방향

키 회전 유형

작동

액츄에이터 타입

케이블 길이

그룹

지정 하중

핸들 스타일

크기 시리즈

Housing Configuration

로드 가이드 유형

보조 캐치 색상

스타일

전원 공급장치 포함

수동 조작 장치

전압

래치 볼트 위치

로드 유형

커넥터 옵션

재잠금 타입

포장

규정 준수 사양

UL 리스트

스트라이커 스타일

마이크로 스위치

하우징 재질

래칭 포인트

플랜지 모양

데모 판넬

본체 마감

스프링

핸들 재질

래치 메카니즘

적절한 엑츄에이터

레버 스타일

핸들 마감

보조 자물쇠 걸이

컵 마감

조립된 래치

형태

Class

DFCI Number

Link Style

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring

액츄에이션 스타일