A3 - Fechos Deslizantes

A3 - Fechos Deslizantes

Todos estes fechos de deslizamento são feitos em plástico moldado e fornecem baixo custo e facilidade na instalação e operação, com diferentes tamanhos e tipos de pegador se adequam a diferentes aplicações. Todos possuem instalação de encaixe rápido em um recorte retangular, e são abertos através de uma simplesa ação de deslizamento.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Escolha o tamanho e modelo ideal de fecho conforme as dimensões da sua aplicação. Posicionadores moldados são utilizados para o correto posicionamento de acordo com a espessura da chapa metálica.

  • Deslize o fecho para abrir, simplesmente empurre o painel para fechar
  • Materiais resistentes à corrosão, incluindo molas de aço inox que mantém o fecho na posição fechado
  • A espessura da chapa metálica do painel e a tolerância total de alcance determinam o modelo e tamanho de fecho ideal
  • Para maior segurança, fechos com insertos de trava integrado, com ou sem chave, estão disponíveis.

Opções Disponíveis

  • Modelos embutidos de tamanho grande (Série 99) apresentam uma área de operação mais profunda, garantindo uma melhor empunhadura ao abrir o fecho
  • Fechos com travamento por chave oferecem até 50 opções de segredos de chave

Padrões e Especificações

  • Classificação de flamabilidade: UL94-HB ou UL94-V0, dependendo do modelo
  • A carga máxima de trabalho varia de 25 N a 220 N, dependendo do modelo e tamanho

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - veículos de passageiros e caminhões
  • Appliance
  • Computadores
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada
  • Painéis elétricos
  • Painéis industriais
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos médicos
  • Redes
  • Telecomunicações