AC - Acionadores

AC - Acionadores

Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.

Product Marketing
336 Produtos
Produto Atributos
  MaterialRestrição de acessoOpção de travamentoCom logotipo Southcofuro de instalaçãoInstalação
Informação Rápida Polipropileno -- -- Sim -- Rebite/parafuso (furo passante)
Informação Rápida Poliamida 6 Sem restrição Sem travamento -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Com chave reversível R001 (chaves não incluídas) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Com chave reversível R001 (inclui duas chaves) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Reversível, múltiplos segredos (2 chaves incluídas) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Chave CH 751 (chaves não incluídas) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Chave CH 751 (2 chaves incluídas) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Chave padrão com múltiplos segredos (2 chaves incluídas) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Chave padrão com múltiplos segredos (2 chaves incluídas) -- Rosca M6 --
Informação Rápida Poliamida 6 Travamento com chave Com chave, cilindros vendidos separadamente -- Rosca M6 --

Encontre rápido

336 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Opção de travamento

Método de instalação

Instalação

Segredos

Acionamento por cabo

Modelo de acionador

Tipo de acionador

Série de diferentes tamanhos

Especificações de conformidade

Material do corpo

Mola

Material do Puxador

Mecanismo de engate

Acionadores adequados

Modelo de acionamento