C2 - Fechos de Alavanca

C2 - Fechos de Alavanca

Fácil instalação, operação,

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Compressão fecha a porta com firmeza, sem fricção ou desgaste no ponto de contato do fecho com ou no batente. Uma grande faixa de altura – até 23mm (.91") – permite um ajuste fácil para acomodar a mudanças ao longo do tempo.

  • Modelos com acionamento embutido fornecem relevo mínimo para uma superfície lisa; modelos aparentes fornecem um acionamento mais fácil.
  • Segurança melhorada em modelos com travamento por chave ou ferramenta
  • Modelos com vedação atendem a NEMA 4 e IP65
  • Instalação rápida com somente um parafuso

Opções Disponíveis

  • Disponível com acabamento em pintura a pó preto fosco ou em cromo texturizado
  • Opções com mecanismo de liberação completamente embutido ou saliente, com e sem chave
  • Os modelos com mecanismo saliente e acesso com insertos estão disponíveis com guarda pó, acesso com chave quadrada de 7 mm, sextavada de 4 mm, Phillips Nº 2 ou quadrada cônica de 7,5 mm
  • Versão com indicador visual de acesso com duas cores indica se o compartimento foi aberto

Padrões e Especificações

A carga máxima recomendada na lingueta (na posição fechado) é de 1100 N

Principais aplicações

  • Ônibus Urbanos e Rodoviários & RV
  • Fabricantes de painéis
  • Climatização
  • Máquinas industriais
  • Equipamentos agrícolas, para construção e veículos fora de estrada