E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

Projetados para fechamento rápido e seguro em qualquer aplicação onde vibração, vedação e qualidade são essenciais. O sistema Southco VISE ACTION® de travamento pode ser utilizado em vários tipos de corpo e cabeça para atender requisitos de específicos de aplicações.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A operação suave do VISE ACTION® alinha a garra por trás do batente e se prende firmemente através de um movimento de semi volta contínuo. Sua ação de compressão de 6.4 mm (.25") em aplicações com borrachas de vedação, ajuda a reduzir ou eliminar trepidação e ruído causados pela vibração. O fechamento com alavanca de giro resiste a aberturas acidentais por batida ou vibração.

  Assista vídeoAssista vídeo

  • Seis modelos de corpos para aplicações em diferentes espessuras de portas e painéis, ajustes de alcance, modelos de acionadores e profundidade interna
  • Modelos acionados por meio de puxadores e maçanetas de fácil empunhadura garantem um acesso rápido e simples
  • Mais de 45 modelos com acionamento por chave ou inserto restringem o acesso e desencorajam o vandalismo
  • Modelos embutidos ou com pouca saliência minimizam pontos de engate
  • Disponível em versões com lingueta fixa ou regulável
  • Diversos modelos adequados para aplicações em conformidade com as normas NEMA 4 e IP-65
  • Modelos com instalação em furo único garantem uma instalação rápida e conveniente
  • Versão com perfil compacto, para aplicações com limitação de espaço

Opções Disponíveis

  • Disponível em uma variedade de materiais e acabamentos, incluindo: aço inoxidável, cromado ou preto fosco
  • Versões já montadas proporcionam instalação fácil e rápida; versões desmontadas são disponíveis para instalação em portas mais grossas e outras situações com espaço restrito
  • Modelos disponíveis para acomodar fechamento por compressão em 2 ou 3 pontos
  • Versão leve, em alumínio anodizado rígido  atende a EN45545
  • Opção com maçaneta T e furo para cadeado combina segurança e ergonomia

Padrões e Especificações

  • Modelos devidamente vedados satisfazem aos requisitos de aplicações em conformidade com as normas NEMA 4 e IP-65
  • Modelos em conformidade com os requisitos de blindagem EMI/RFI disponíveis

Principais aplicações

  • Comboio  
  • Indústria aeroespacial 
  • Ônibus Urbanos e Rodoviários 
  • Veículo especialidade