H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

H3-EM - Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida

O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida da Southco apresenta um eficiente sistema de motor de engrenagens controlado por microprocessador que garante um mínimo consumo de energia e proporciona recursos de travamento e monitoramento inteligentes. O fecho H3-EM pode ser usado como um sistema independente, integrado a um sistema de segurança predial e controle de acesso existente ou como um sistema em rede, que permite monitoramento remoto e geração de dados para trilhas de auditoria para atender a diversos requisitos de conformidade, como padrão HIPAA e Sarbanes Oxley.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

O Fecho Eletrônico com Travamento e Maçaneta Embutida H3-EM pode acomodar facilmente racks de diferentes tamanhos e configurações, com preparação do painel com um único furo redondo.

  • Preparação da porta no padrão da indústria
  • Fácil integração com sistemas de segurança e monitoramento de racks usados pelo setor
  • Sensores integrados para posição do fecho, posição da trava, função de monitoramento e função de alarme
  • Eficiente modelo com motor de engrenagens, para menor consumo de energia
  • Acionamento momentâneo ou contínuo da trava, com acesso mecânico reserva integrado

Opções Disponíveis

  • Opções personalizadas com logomarca disponíveis
  • Diversas opções de segredos de chave
  • saída de dados seriais alternados disponíveis com o uso do módulo de leitor de proximidade
  • Disponível com leitor de cartões HID SE® que aceita cartões de proximidade de 125 kHz, cartões HID 13,56 MHz iCLASS® e cartões MIFARE®
  • Disponíveis com saída Wiegand ou RS-232
  • Disponíveis com leitor biométrico integrado. Para maiores informações, entre em contato conosco
  • Disponível com frequência dupla CSN / Leitor UID

Padrões e Especificações

  • Corrente operacional de menos de 200 mA
  • Voltagem de operação de 12 a 24 VCC
  • Construção em nylon com fibra de vidro
  • Preparação da porta no padrão da indústria: 25 mm x 150 mm

Principais aplicações

  • Datacenters
  • Painéis industriais
  • Equipamentos de autoatendimento
  • Armazenamento seguro
  • Equipamentos médicos

Fecho Eletrônico com Maçaneta Embutida e Leitor de Impressões Digitais Incorporado H3-EM - kit completo
Leitor de impressão digital integrado