K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos

K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos

Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Uma construção totalmente em metal, um modelo de lingueta rotativa durável e uma ótima força de tração dão a estes fechos um engate firme e consistente, pra um fechamento seguro e resistente a aberturas acidentais. A carga máxima de trabalho varia conforme o tamanho e modelo do fecho.

  • A manopla borboleta dobrável proporciona baixa saliência, boa área de empunhadura e facilidade de acionamento: somente levante a manopla e gire para acionar o fecho
  • Versões com mola incorporada permitem desalinhamentos entre o painel e o batente
  • Esses fechos oferecem a maior força de tração entre todos os fechos de engate rápido da Southco: 12 mm (0,47")
  • Os fechos da Série Industrial proporcionam aproximadamente 6 a 9 mm (0,24" a 0,36") de tração
  • Disponíveis em vários modelos, tamanhos, materiais e acabamentos, para atender aos requisitos de um grande número de aplicações

Opções Disponíveis

  • Vários modelos de engates permitem o travamento oculto, em linha com lingueta longa ou em ângulo reto (90 graus)
  • Opções em aço ou inox disponíveis com acabamento natural, banhado ou com pintura a pó preta

Principais aplicações

  • Indústria automotiva - caminhões
  • Caixas e compartimentos diversos
  • Equipamentos agrícolas, equipamentos para construção e veículos fora de estrada
  • Expositores e quadros de avisos
  • Climatização
  • Painéis industriais
  • Máquinas industriais, operatrizes, máquinas para corte de metais
  • Equipamentos para paisagismo e jardinagem

  • A versão com mola oculta da Série K2 é ideal para aplicações sujeitas a choques e vibração
  • A mesma versão é a melhor opção para aplicações onde existem variações em furos de montagem, dimensões de painéis e vedação
  • A versão rebitada fixa da Série K2 é ideal para aplicações onde não existem desalinhamentos

Modelos com mola incorporada compensam desalinhamentos de até 4 mm (0,156")
Uma mola ejetora levanta a lingueta de travamento, liberando a mesma do retentor, quando aberta
Modelos com chave ou trava para cadeado proporcionam opções com maior segurança
Modelos de baixa saliência ocupam somente 11 mm (0,42") de espaço sobre a superfície do painel
Modelos com acionamento por ferramenta auxiliam na restrição de acesso
Modelos com lingueta longa proporcionam maior altura bem como engate seguro mesmo em aplicações desalinhadas
A dobradiça de travamento segura o painel firme quando engatado, mas permite que o mesmo gire quando liberado
Série de Fechos de Engate Articulados - tamanho pequeno
Série de Fechos de Engate Articulados - tamanho médio
Série de Fechos de Engate Articulados - tamanho grande