Sistemas independentes de controle de acesso para gabinetes

Sistemas independentes de controle de acesso para gabinetes da Southco

Os sistemas independentes de travamento eletrônico da Southco incorporam controle de acesso, travamento eletrônico, acionamento elétrico reserva e alimentação por pilhas AA em um único produto. Disponíveis em versões com teclado digital ou leitor de cartão RFID, estes sistemas são instalados na parte interna das portas de racks, proporcionando uma instalação rápida e fácil, sem a necessidade de fiação ou cabeamento adicionais. Você também pode configurar o seu próprio sistema de controle de acesso independente escolhendo uma das inúmeras opções em travas eletrônicas e dispositivos de controle de acesso oferecidos pela Southco.

  • Simples instalação e configuração
  • Sem necessidade de instalação de softwares ou redes
  • Várias opções de controle de acesso
  • Instalação flexível para atender a sistemas de duas portas
  • Controle de acesso e trava eletrônica integrados
  • Leitor de cartão RFID ou teclado
  • Funciona a pilhas
  • Fácil programação
  • Fácil reposição