MP - Fechos para Painéis Série Novibra

MP - Fechos para Painéis Série Novibra

Escolha a conveniência de uma ação "gire para abrir, empurre para fechar" em um design elegante que garante um desempenho superior. Um recurso de amortecimento evita ruídos em gabinetes e painéis mesmo sob efeito de vibração. Estes fechos de última geração estão disponíveis com dois mecanismos de travamento diferentes e diversas opções de acabamentos, ideais para aplicações em portas e gavetas.

Product Marketing
100 Produtos
Produto Atributos
  Modelo do PuxadorAcabamento do corpoAcabamento do PuxadorAcabamento EmbutidoMaterialRestrição de acesso
Informação Rápida Tipo 2 (para portas) Preto Acetinado Preto Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 1 (para gavetas) Preto Latão polido Branco Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 2 (para portas) Preto Latão polido Latão polido Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 1 (para gavetas) Preto Cromo Latão polido Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 1 (para gavetas) Branco Latão polido Branco Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 2 (para portas) Branco Acetinado Latão polido Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 1 (para gavetas) Branco Branco Cromo Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 2 (para portas) Branco Cromo Acetinado Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 1 (para gavetas) Branco Cromo Cromo Plástico Sem restrição
Informação Rápida Tipo 2 (para portas) Branco Latão polido Cromo Plástico Sem restrição

Encontre rápido

100 Produtos

Modelo do Puxador

Acabamento do corpo

Acabamento do Puxador

Acabamento Embutido