P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)

P7 - Alavancas para Módulo e Suportes para tubos de luz AdvancedMC™ (AMC)

Atenda ao requisitos das especificações AMC.0 para módulos de placas de mezanino e disfrute de benefícios adicionais com durabilidade, maior conveniência e opções de estética com as nossas robustas alças de módulo em Zamac e os nossos suportes para tubos de luz, desenvolvidos especialmente para atender aos padrões atuais do grupo PICMG para servidores de telecomunicações.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

As alças de módulo seguram as placas de mezanino firmes no seu lugar quando travadas e automaticamente desconectam o microswitch, quando destravadas. Os suportes para tubos de luz proporcionam a identificação do status do módulo e do microswitch correspondente através do uso de luzes LED com código de cores, visíveis desde a placa frontal do módulo.

  • Fácil instalação através de encaixe na chapa frontal economiza tempo durante a fabricação e inserção dos módulos
  • Alavancas em Zamac com linguetas com mola incorporada travam os módulos de uma maneira firme, segura e resistente à vibração, que garante longa vida útil ao produto
  • Um design ergonômico proporciona boa área de empunhadura e aderência para desengatar a alavanca e remover o módulo do gabinete
  • O acionamento da alavanca do módulo automaticamente desconecta o micro microswitch, para permitir um manuseio seguro durante trocas a quente (hot-swap)
  • A alavanca de módulo oferece sinais táteis em três pontos de retenção distintos, permitindo que o usuário saiba se o microswitch está conectado ou desconectado e se o módulo está travado ou não
  • Suportes para tubos de luz proporcionam um caminho em separado para cada uma das diversas luzes LED que indicam o estado de operação do módulo
  • As alavancas de módulos e os suportes para tubos de luz são compatíveis com a norma RoHS

Opções Disponíveis

  • As alavancas de módulo estão disponíveis em diferentes formatos, conforme as três configurações padrão de chapas frontais: tamanho compacto, médio e normal
  • Alavanca de Módulo AMC modelo embutido minimiza saliências na chapa frontal, proporcionando melhor estética e evitando o acidental acidental de fios e cabos
  • Manoplas em cores customizadas estão disponíveis sob encomenda, para proporcionar uma estética melhor ou identificação por código de cores
  • Suportes para tubos de luz e modelos de alavancas customizados também estão disponíveis sob encomenda

Padrões e Especificações

  • Os Módulos AdvancedMC da Southco com mecanismos de inserção/extração e suportes para Tubos Leves atendem às especificações AMC.0 R1.0 e R2.0, bem como MicroTCA MTCA.0

Principais aplicações

  • Operadoras de telefonia
  • Fabricantes de equipamentos para telecomunicações
  • Fabricantes de equipamentos para redes e telecomunicações
  • Fabricantes de equipamentos para telecomunicações e redes contratados (contracted manufacturing)