Garantia

O Vendedor garante que os produtos manufaturados e vendidos por ele estão em concordância com as especificações publicadas pelo Vendedor e livres de defeitos de materiais e mão-de-obra. Esta garantia tem validade de 1 (um) ano à partir da data de entrega do produto ao Comprador, observando que ditos produtos sejam aplicados a circunstâncias normais de uso e desde que o defeito apresentado não seja resultado de: (I) método de instalação; (II) abuso ou mal uso por parte do cliente ou de terceiros; (III) falha em seguir as instruções do Vendedor; ou (IV) exceto quando especificado ao contrário na literatura do produto, desgaste ou deterioração devido a condições ambientais. Dentro do período de 1 (um) ano à partir da data de entrega do produto, o comprador deve notificar o Vendedor sobre qualquer produto defeituoso, por escrito e em até 20 dias a partir da identificação de qualquer suposto defeito. Qualquer recurso deve ser interposto dentro do prazo de 1 (um) ano após a data em que a violação desta garantia tenha sido ou deveria ter sido encontrada.

A garantia descrita acima é a única e exclusiva fornecida pelo Vendedor; não existindo outras garantias, expressas ou implícitas sobre qualquer matéria incluindo, entre outros, as GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO. O único e exclusivo recurso do Comprador para qualquer violação da garantia por parte do Vendedor será que o Vendedor deve fornecer, após confirmação do defeito da peça em questão e sem qualquer custo para o Comprador, uma peça de reposição para cada peça defeituosa produzida e vendida pelo Vendedor ao Comprador ou, conforme a decisão do Comprador, um crédito no valor total pago pelo Comprador pelas peças defeituosas, que poderá ser usado em uma compra futura.

EM NENHUMA HIPÓTESE O VENDEDOR SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS INDIRETOS OU CONSEQUENTES, PERDAS ECONÔMICAS, PERDA DE UTILIZAÇÃO, PERDA DE LUCROS, INTERRUPÇÕES OU DANOS DEVIDO A ATRASOS, SEJAM ESTES POR QUEBRA DE GARANTIA, QUEBRA DE CONTRATO, NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILDIADE OBJETIVA OU SUBJETIVA.