Acionamento remoto

Encontre rápido

1.089 Produtos

Material

Acabamento

Cor / Aparência

Restrição de acesso

Travamento Eletrônico

Opção de travamento

Estágio

Tipo de instalação

Método de instalação

furo de instalação

Instalação

Segredos

Acionamento por cabo

Acionamento

Operação

Modelo de acionador

Comprimento do cabo

Modelo do Puxador

Série de diferentes tamanhos

Modelo

Acionamento mecânico reserva

Voltagem

Posição da lingueta

Opções de conector

Embalagem

Especificações de conformidade

microswitch

Material do corpo

Tipo de acessório

Material do Puxador

Mecanismo de engate

Acionadores adequados

Acabamento do Puxador

Tipo

Classe

Modelo de acionamento