Latches

11584 Produtos
Produto Atributos
  MaterialAcabamentoRotaçãoSérie de diferentes tamanhosCor / AparênciaEspessura do material
Informação Rápida Aço Cromado Tipo B - Travamento no sentido anti-horário Tamanho pequeno -- --
Informação Rápida Aço Revestimento em pó Tipo A- Travamento no sentido horário Tamanho pequeno Preto --
Informação Rápida Aço Cromado Tipo B - Travamento no sentido anti-horário Tamanho pequeno -- --
Informação Rápida Aço Revestimento em pó Tipo B - Travamento no sentido anti-horário Tamanho pequeno Preto --
Informação Rápida Aço inox Cromado Tipo A- Travamento no sentido horário Tamanho médio -- --
Informação Rápida Plástico ABS Revestimento em pó Tipo A- Travamento no sentido horário Tamanho médio Preto --
Informação Rápida Aço inox Cromado Tipo A- Travamento no sentido horário Tamanho médio -- 7,600-9,500 mm (0,30-0,37 in)
Informação Rápida Plástico ABS Revestimento em pó Tipo A- Travamento no sentido horário Tamanho médio Preto --
Informação Rápida Aço inox Cromado Tipo A- Travamento no sentido horário Tamanho médio -- --
Informação Rápida Plástico ABS Revestimento em pó Tipo B - Travamento no sentido anti-horário Tamanho médio Preto --

Encontre rápido

11.584 Produtos

Material

Classe do material

Acabamento

Cor / Aparência

Modelo de lingueta

Acabamento da manopla

Restrição de acesso

Tipo de rosca ou furo

Travamento Eletrônico

Vedado

Tipo de altura

Com logotipo Southco

Opção de travamento

Tipo de Leitor de Cartão

Tipo de saída

Acabamento do flange

Estágio

Modelo de Acionador

Tipo de adaptador

Tipo de instalação

Método de instalação

furo de instalação

Instalação

Série

Size

Modelo de inserto

Perfil

Cilindro removível

Segredos

Acabamento do cilindro

Tipo de engate

Tipo de Lingueta

Acionamento por cabo

Acionamento

Rotação

Operação

Modelo de acionador

Comprimento do cabo

Grupo

Carga nominal

Modelo do Puxador

Série de diferentes tamanhos

Configuração do corpo

Tipo de guia de vareta

Cor do travamento auxiliar

Modelo

Fonte de alimentação incluída

Acionamento mecânico reserva

Voltagem

Posição da lingueta

Tipo de vareta

Opções de conector

Modelo com retravamento automático

Embalagem

Especificações de conformidade

Lista UL

Tipo de engate

microswitch

Material do corpo

Pontos de engate

Formato do flange

Tipo de acessório

Acabamento do corpo

Mola

Material do Puxador

Mecanismo de engate

Acionadores adequados

Modelo da alavanca

Acabamento do Puxador

Trava para cadeado secundária

Acabamento Embutido

Fecho montado

Tipo

Classe

DFCI Número

Direção

Gatilho tipo Mola

Link Style

Modelo de acionamento

Tipo de base embutida de montagem