R4-EM Série 9 - Fechos Rotativos Eletrônicos

R4-EM Série 9 - Fechos Rotativos Eletrônicos

Os fechos eletrônicos R4-EM Série 9 representam a próxima geração de travamento eletrônico, através de acionamento controlado por microcontroladores, que proporcionam acesso eletrônico altamente inteligente. O microprocessador interno permite inteligência adicional com sensores integrados para monitoramento do status do porta, para completa segurança. Carcaça leve e inviolável, conta com um conector integrado e suporte para encaixe de cabo para acionamento manual. A série 9 também conta com a funcionalidade de multiestágio para previnir abertura acidental da porta.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

O fecho eletrônico R4-EM Série 9 apresenta um microprocessador interno inteligente que permite maior capacidade de programação e completa customização da funcionalidade do fecho.

  • Corpo leve e inviolável para maior segurança
  • Interruptor reed magnético integrado com sensor de engate para um status correto da abertura/fechamento da porta
  • Engate com imã integrado para acionar o interruptor reed em Zamac ou aço inoxidável
  • Instalação simples e flexível com montagem em dois parafusos
  • Sensor de acionador integrado para status seguro de travamento aberto/fechado
  • Acomodam sistemas de controle existentes
  • Conector integrado e suporte para encaixe de cabo para acionamento manual
  • Corpo disponível em plástico ou metal

 

Opções Disponíveis

  • Versões com mola tracionada e de puxar para atender a diferentes requisitos de segurança
  • Sem ferramenta, dispositivo de acionamento mecânico reserva de encaixe compatível com cabos AC da Southco

Padrões e Especificações

  • Operação com cargas mecânicas pesadas de até 800 N

Principais aplicações

  • Ônibus Urbanos e Rodoviários & RV
  • Painéis
  • Máquinas industriais
  • Pontos de venda com autoatendimento
  • Servidores, armazenamento de dados