V7 - Fecho de engate rápido Over Center

V7 - Fecho de engate rápido Over Center

Um modelo ligeiramente curvado, de baixa saliência e com instalação de superfície e um recurso de travamento com chave opcional complementam o desempenho robusto destes fechos de visual atrativo e segurança reforçada. Um corpo construído em materiais de alta resistência oculta todos os mecanismos de acionamento, para uma estética aprimorada e maior resistência contra vandalismo. Para conversar sobre a sua aplicação específica e explorar todas as possibilidades que a Southco oferece, entre em contato com a nossa Equipe de Atendimento a Clientes Southco através do e-mail info@southco.com

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Modelos com lingueta fixa posicionam painéis com precisão. Uma ação simples de alavanca proporciona um travamento seguro, com acesso rápido e fácil.

  • Fechos com mecanismo de engate rápido garantem um travamento positivo e resistem a aberturas acidentais provocadas por choques ou vibração
  • Um modelo de baixa saliência que se projeta somente 22,2 mm (0,875") acima da superfície da porta
  • Construção com rebites aumenta o desempenho e durabilidade
  • Um exterior com contornos suaves elimina bordas pontiagudas, minimizando o potencial de acidentes
  • Adequados para aplicações internas e externas
  • Diversas opções de acabamento que complementam a maioria dos designs de painéis

Opções Disponíveis

  • Construção em Zamac disponível com acabamento em cromo polido, cromo acetinado ou pintura a pó preta
  • Fechos em tamanho grande também estão disponíveis com construção em aço inox 316 de qualidade naval
  • Disponíveis com ou sem travamento com chave
  • A opção de travamento com chave inclui centenas de segredos de chaves e recursos de chave mestra

Padrões e Especificações

  • Carga máxima de trabalho: 1200 N (270 lb ou 122 kg)

Principais aplicações

  • Painéis elétricos
  • Painéis industriais
  • Indústria náutica
  • Veículos recreativos
  • Telecomunicações

Grande
Mini