67-隐藏式拉手

67-隐藏式拉手

索斯科 67 隐藏式拉手系列采用埋入式设计并去除了锁扣点,该产品改进了工业设计,适用于注重时尚美观的应用场合。不使用时手柄藏于锁壳内,旋转或释放后,便于抓稳并打开门板。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

67 隐藏式拉手系列提供多种尺寸,以满足不同的空间和工作负荷要求,在便于抓稳的同时将突出部分减至最小。

  • 不使用时凹槽式锁壳将拉手隐藏
  • 打开门或面板时方便抓握
  • 简单的面板预制和螺钉安装
  • 埋入式安装彰显优质工业设计

可选选项

  • 大尺寸的手柄和按钮整合在一起,便于操作
  • 弹簧式可快速抓取手柄
  • 标配黑色或银色表面
  • 可根据工业设计需要定制颜色

标准及规格

  • 所有塑料锁壳和衬圈符合 UL94-HB 标准
  • 小型塑料拉手符合 UL94-V2 标准

行业应用

  • 巴士、客车和消闲车
  • 机柜
  • 工业机械设备
  • 服务器和数据库

小型尺寸(10系列) 使用塑料拉手,最大工作负载为 620N (140 lb.)
中型(20系列)使用铝拉手,最大额定工作载荷额定为440N (100 lb.)
大型(40系列)使用铝拉手,最大工作载荷额定为580N (130 lb.)