CB - 平衡铰链

CB - 平衡铰链

CB 平衡铰链可抵消向下的重力,并在打开和关闭重型门板时提供精确控制,确保门板可以轻松升降。

Product Marketing
18 产品
产品 特质
  安装类型最大抬升助力材料表面处理颜色/外形安装孔

快速信息

Left 10.200 nm (90.28 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Left 15.500 nm (137.19 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Left 19.800 nm (175.24 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Left 24.900 nm (220.38 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Right 10.200 nm (90.28 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Right 15.500 nm (137.19 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Right 19.800 nm (175.24 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Right 24.900 nm (220.38 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Left 29.400 nm (260.21 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速信息

Left 34.500 nm (305.35 in-lbf) Aluminum 阳极氧化 M6 螺纹

快速查找

18 产品

安装类型