LG-DZUS Lockwell单动式快速释放销钉

LG-DZUS Lockwell单动式快速释放销钉

这些精工制造的单动式销钉有利于在频繁重复使用情况下实现快速、轻松和正向啮合。鞘钉末端上的止动滚珠紧紧抵住啮合面,实现抗震性能。按钮驱动有利于滚珠滚回鞘钉内,从而方便轻松插入或卸下。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

具有包括不同鞘钉直径、长度和制造材料的耐用设计,这样可满足用于定位、放置或固定物体的多种应用需求。所有的都具有正向啮合的特点,仅需单手操作,因此它们成为螺母、螺栓、开口鞘钉或环扣插鞘的最理想替代物。

  • 大力推动安装锁定销
  • 均有单动式带弹簧的按钮
  • 可选多种拉手型,材料结构

可选选项

  • 提供标准双珠结构或可选实现更大张力载荷功能的四珠结构
  • 提供不锈钢鞘钉材质
  • 提供多种级别以满足军事/航空航天标准或商业应用

标准及规格

  • 最小张力载荷功能范围为 200 磅至 7,120 磅,具体取决于鞘钉尺寸和设计
  • LG 系列鞘钉的切变强度范围为 4,600 磅至 147,000 磅,而 LM 系列鞘钉的切变强度范围为 26,000 牛顿至 718,000 牛顿,它们具体取决于鞘钉尺寸和材质
  • 所有DZUS® Lockwell® LG- 和 LM-系列鞘钉满足或超出满足 NASM 23460 和 NAS 1332 的购买规格要求,并经批准列入
  • – NAS 1333 至 NAS 1346
  • – NAS 1353 至 NAS 1366
  • – NAS 17984 至 NASM 17990 的 QPL(合格产品目录)

行业应用

  • 航空航天
  • 施工设备
  • 健身器材
  • 工业设备
  • 照明/音响设备
  • 船用索具
  • 医疗仪器
  • 赛车
  • 工程机械
  • 轨道交通
  • 卡车

Y 形把手
T 形手柄
环形拉手
L 形手柄
按钮手柄

搭扣
饰带
牵索