M1-压缩式门锁

M1-压缩式门锁

谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

这些门锁采用了光滑埋入式安装设计为设计者提供了更独特的设计选择以发挥压缩作用,形成一个防水保护层,并起到缓解震动、降低撞击声的作用。拉动拉手,释放压力;转动,使锁舌脱离门框。

  • 提升和转动式避免锁舌和门框磨损
  • 耐用的抗腐蚀材料适合室外环境下使用
  • 提供两种尺寸和多种表面处理,适合多种面板
  • 与密封垫和O形圈一起提供,用于需要防水接合的完全密封情况
  • 便利安装于单个圆孔
  • 隐藏式紧固件提供洁净外表
  • 适合索斯科“一种门锁,一种外观”的船舶应用

可选选项

  • 六种锁舌可供定做时灵活选择
  • 2.5"型号可提供带锁匙型款式,钥匙锁或三簧片钥匙锁
  • 提供抛光不锈钢表面处理,或黑色,白色,或米色 聚碳酸酯结构

标准及规格

  • M1提转型压缩式门锁适合于同时满足NEMA 12和IP-65 要求的应用

行业应用

  • 船舶
  • 汽车 - 卡车
  • 施工设备、工程车辆、农机设备
  • 空调系统(HVAC)
  • 工业用机柜
  • 工业机械、机床和金属切割
  • 草坪/园艺机械
  • 网络、通信、计算机、电子机柜
  • 铁路

小型
2" 型号提供4mm (.16") 压缩空间
大型
2.5" 型号提供6.4mm (.25") 压缩空间