转舌/压缩式门锁

7272 产品
产品 特质
  材料表面处理操作尺寸系列颜色/外形Grip - Maximum

快速信息

铬镀 逆时针旋转锁定 小型 -- 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

粉末涂层 顺时针旋转锁定 小型 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

铬镀 逆时针旋转锁定 小型 -- 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

粉末涂层 逆时针旋转锁定 小型 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

不锈钢 铬镀 顺时针旋转锁定 中型 -- 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

ABS 塑料 粉末涂层 顺时针旋转锁定 中型 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

不锈钢 铬镀 顺时针旋转锁定 中型 -- 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

ABS 塑料 粉末涂层 顺时针旋转锁定 中型 12.700 mm (0.50 in)

快速信息

不锈钢 铬镀 顺时针旋转锁定 中型 -- 28.600 mm (1.13 in)

快速信息

ABS 塑料 粉末涂层 逆时针旋转锁定 中型 28.600 mm (1.13 in)

快速查找

7,272 产品

材料

表面处理

锁舌款式

颜色/外形

进入限制

密封

已衬垫

抓握类型

钥匙锁种类

安装类型

安装

系列

锁头款式

表面

锁舌类型

凸轮附

旋转

操作

手柄款式

尺寸系列

款式

包装

合规规格

锁定点

配件型号

弹簧

辅助挂锁搭扣

类型

DFCI 号码

Size