快速进入紧固件

4687 产品
产品 特质
  材料表面处理材料厚度最大外面板厚度长度锁头款式

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in) 0.900 mm (0.04 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 1.300-3.200 mm (0.05-0.13 in) 0.900 mm (0.04 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in) 2.200 mm (0.09 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 2.500-3.200 mm (0.10-0.13 in) 2.200 mm (0.09 in) 10.700 mm (0.42 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in) 0.900 mm (0.04 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 1.300-6.400 mm (0.05-0.25 in) 0.900 mm (0.04 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in) 2.200 mm (0.09 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 2.500-6.400 mm (0.10-0.25 in) 2.200 mm (0.09 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

镀锌,铬酸盐加封口机 3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in) 3.400 mm (0.13 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速信息

不锈钢 -- 3.800-6.400 mm (0.15-0.25 in) 3.400 mm (0.13 in) 13.900 mm (0.55 in) 一字头凹槽

快速查找

4,687 产品

材料

表面处理

颜色/外形

把手型

把手材料

孔数

安装类型

安装

锁头款式

头凹槽大小

手柄款式

搭扣款式

搭扣类型

尺寸系列

包装

合规规格

保持打开特性

配件型号

自动弹出型

类型

DFCI 号码