R4-EM – 9 系列电子转动门锁

R4-EM – 9 系列电子转动门锁

索斯科的 R4-EM 9 系列电子转动门锁通过微处理器控制的驱动机制,提供更智能和更可靠的新一代电子门锁。内部微处理器带有感应门板和锁具状态功能,通过全面的安全监控提升了智能性。扩展的轻质锁套更具防破坏性能,内置连接器和卡扣式手动解锁支架简化安装。此外,9 系列还提供可选的开关止动功能,防止门意外打开。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

R4-EM 9 系列配备一个智能内部微处理器,从而提升了编程能力并实现充分的门锁定制化功能。

  • 扩展的轻质锁套提升安全和防破坏性
  • 內置磁簧开关撞栓传感器实现真正的门板开关状态的感应
  • 內置磁铁撞栓可驱动锌压铸或不锈钢的簧片开关
  • 简单灵活的双螺栓安装
  • 內置式锁定触发器可感应锁定/解锁状态
  • 兼容现有控制系统
  • 內置连接器和卡扣式手动解锁支架简化安装
  • 塑料或金属外壳供选择

可选选项

  • 弹开和拉开款式适合不同的应用安全要求
  • 卡扣式机械解锁支架无需工具,兼容索斯科AC线缆

标准及规格

  • 可在最高达 800 N 的重型机械负载环境下工作

行业应用

  • 巴士、客车和消闲车
  • 机箱
  • 工业机械设备
  • 自助服务设备
  • 服务器, 数据库