R4-EM - 户外型 电子转动门锁

R4-EM - 户外型 电子转动门锁

索斯科专门为户外应用开发新一款户外型 R4-EM 电子转动门锁,兼具防腐蚀镀层钢或不锈钢外壳以及全密封式内部驱动装置,提供防潮和防尘的可靠电子门禁控制功能。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

其内嵌式电子控制系统容许该锁与外部控制系统相集成,同时可灵活选择安装方式或隐蔽式安装,有效达到防止蓄意破坏的目的,适应多种户外应用。

  • 防腐蚀涂层,适合户外应用
  • 密封式电子驱动装置,符合 IP56 标准
  • 支持 -40 至 80 °C 的温度范围
  • 12-24 v 直流电操作,电流消耗降至最低
  • 可从任何门禁控制设备接受控制输入
  • 可在重型机械负载下进行操作
  • 安装简便灵活

可选选项

  • 镀层钢或不锈钢外壳
  • 后面或侧面安装机械解锁
  • 可选内部微动开关,用于接收门锁开/关输出信号
  • 可使用标准密封或无密封连接器,或者不使用连接器

行业应用

  • 机箱机柜
  • 医疗用配药车和储存设备
  • 自助服务设备
  • 标志/展示/显示